Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-AL-PAA-075-G-1
Load capacity dynamic(kg) | 50 | overall height(mm) | 101 | Discharge swivel castor(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Bearing |
Housing material RR | Steel galvanized | Bolt hole Ø(mm) | 10.2 | Rim material | Polyamide |
Tread material | Polyamide | Swivel Radius(mm) | 62.5 | electrically conductive | none |
Housing design | drawn | Housing classification | Apparatus rolls easily AL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 | Weight(kg) | 0.21 |
Vous vous trouvez sur la page de Apparatus swivel castor with polyamide wheel, le numéro d'article est le suivant: L-AL-PAA-075-G-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-AL-PAA-075-G-1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles