Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-AL-TPBK-050-K-1-DSN
Référence pièce
|
---|
L-AL-TPBK-050-K-1-DSN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Mounting type | Bolt Hole Length (mm) | Slewing ring Ø (mm) | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Bolt hole Ø (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Swivel Radius (mm) | Clevis bearing seal | Tread type | Bearing shell type | fork strength (mm) | Stop screw adjustable | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | 4 jours | - | - | 50 | 18 | 40 | 70 | 27 | Baack hole | - | 44 | - | - | - | - | 10.2 | 1 | Polypropylene | 78 | without gasket ring | cylindrical | not hardened | 2 | No | 6 | 23 | Apparatus rolls easily AL | -20 | 60 | 0.212 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Wheel bearing | Ball-bearing | Housing Series Type | AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Material Description Housing | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | Surface coating | galvanized |
Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing | Clevis connection | riveted | Tread material | Thermoplastic |
electrically conductive | none | Housing design | drawn | Tread color | Grey |
Stop Type | DS-N (double stop in the wake) |
Vous vous trouvez sur la page de Apparatus swivel castor with double stop and thermoplastic wheel, le numéro d'article est le suivant: L-AL-TPBK-050-K-1-DSN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-AL-TPBK-050-K-1-DSN.
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Hole picture apparatus rolls(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Mounting type
Slewing ring Ø(mm)
Bolt hole Ø(mm)
Number of wheels [piece]
Rim material
Swivel Radius(mm)
Clevis bearing seal
Tread type
Bearing shell type
fork strength(mm)
Stop screw adjustable
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Housing classification
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-AL-TPBK-050-K-3-DSN |
L-AL-TPBK-050-K-3-DSN-VE4 |
L-AL-TPBK-075-K-3-DSN |
L-AL-TPBK-075-K-3-DSN-VE4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Mounting type | Bolt Hole Length (mm) | Slewing ring Ø (mm) | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Bolt hole Ø (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Swivel Radius (mm) | Clevis bearing seal | Tread type | Bearing shell type | fork strength (mm) | Stop screw adjustable | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.35 € | 1 | 4 jours | 60.5 | 60.5 | 50 | 18 | 40 | 69 | 24 | Mounting plate | - | - | - | 38x38 to 48x48 | 6.2 | 2 | - | 1 | Plastic | 79 | without gasket ring | cylindrical | not hardened | 2 | No | 6 | 23 | - | - | - | 0.236 | ||
16.54 € | 1 | 5 jours | 60 | 60 | 50 | 18 | 40 | 70 | 25 | Mounting plate | 46 | - | 46 | 38x38 to 46x46 | 6.2 | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.012 | ||
5.42 € | 1 | 4 jours | 60.5 | 60.5 | 75 | 25 | 50 | 101 | 24 | Mounting plate | - | - | - | 38x38 to 48x48 | 6.2 | 2 | - | 1 | Plastic | 84 | without gasket ring | cylindrical | not hardened | 2 | No | 6 | 23 | - | - | - | 0.31 | ||
20.65 € | 1 | 5 jours | 60 | 60 | 75 | 25 | 50 | 100 | 25 | Mounting plate | 46 | - | 46 | 38x38 to 46x46 | 6.2 | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.436 |