Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-DRKA-35-2-M8-RF-VE20
Référence pièce
|
---|
L-DRKA-35-2-M8-RF-VE20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Mounting type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing design | Clevis bearing seal | Tread color | Tread type | Stop screw adjustable | Stop Type | Dimensions of pin attachment (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.49 € | 1 | 5 jours | - | - | 35 | 13 | 70 | 46 | 18 | Set screw | - | - | - | - | - | Polyamide | - | - | - | - | Black | - | - | wheel lock | M8 x 15 | 1.32 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Wheel bearing | Bearing | Housing material RR | Plastic |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Apparatus double castors with brakes as a set, le numéro d'article est le suivant: L-DRKA-35-2-M8-RF-VE20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-DRKA-35-2-M8-RF-VE20.
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Surface coating
Screw hole(mm)
Number of wheels [piece]
Swivel Radius(mm)
electrically conductive
Housing design
Clevis bearing seal
Tread type
Stop screw adjustable
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Mounting type
Tread material
Tread color
Stop Type
Dimensions of pin attachment(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-DRKA-35-3 |
L-DRKA-35-3-RF |
L-DRKA-40-2-M8-RF-VE20 |
L-DRKA-40-3 |
L-DRKA-40-3-RF |
L-DRKA-50-2-M10-RF-VE20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Mounting type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing design | Clevis bearing seal | Tread color | Tread type | Stop screw adjustable | Stop Type | Dimensions of pin attachment (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 35 | 13 | 70 | 51 | 18 | Mounting plate | 29 | 29 | Without | 5 | 2 | - | - | none | injected | - | - | cylindrical | - | - | - | 0.08 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 35 | 13 | 70 | 51 | 18 | Mounting plate | 29 | 29 | Without | 5 | 2 | - | 56 | none | injected | without gasket ring | - | cylindrical | Yes | wheel lock | - | 0.084 | ||
23.74 € | 1 | 5 jours | - | - | 40 | 10 | 40 | 53 | 16 | Set screw | - | - | - | - | - | Polyamide | - | - | - | - | Black | - | - | wheel lock | M8 x 15 | 1.24 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 58 | 16 | Mounting plate | 29 | 29 | Without | 5 | 2 | - | - | none | injected | - | - | cylindrical | - | - | - | 0.074 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 58 | 16 | Mounting plate | 29 | 29 | - | 5 | 2 | - | 56 | none | injected | without gasket ring | - | cylindrical | No | wheel lock | - | 0.08 | ||
31.03 € | 1 | 5 jours | - | - | 50 | 12 | 50 | 65 | 18 | Set screw | - | - | - | - | - | Polyamide | - | - | - | - | Black | - | - | wheel lock | M10 x 15 | 1.64 |