Apparatus double rolls as a set

Apparatus double rolls as a set

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-DRKA-35-2-M8-VE20
L-DRKA-40-2-M8-VE20
L-DRKA-40-2-M10-VE20
L-DRKA-50-2-M8-VE20
L-DRKA-50-2-M10-VE20
L-DRKL-35-2-M8-VE20
L-DRPU-50-2-M10-VE20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Number of wheels [piece] Tread material Tread color Dimensions of pin attachment
(mm)
Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

25.65 €

1 5 jours 35137046182PolyamideBlack--20851.28

26.60 €

1 5 jours 4010405316-PolyamideBlackM8 x 15--1.12

28.50 €

1 5 jours 4010405316-PolyamideBlackM10x15--1.2

24.06 €

1 5 jours 5012506518-PolyamideBlackM8x15--1.48

24.06 €

1 5 jours 5012506518-PolyamideBlackM10x15--1.56

29.67 €

1 5 jours 3513704018-PolyamideBlackM8 x 15--1.16

72.34 €

1 5 jours 50125065182Polyurethane-M10x15--1.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Set screw Wheel bearing Bearing
Housing material RR Plastic

Assistance technique