Apparatus double role with lock and back hole, two Thermoplasträder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AD-TPGK-050-G-1-DSN
L-AD-TPGK-075-G-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Weight
(kg)

5.18 €

1 4 jours 50188074240.284

6.94 €

1 4 jours 7525100102310.506

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 10.2 Number of wheels [piece] 2
Clevis connection riveted Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
electrically conductive none Housing design drawn Tread color Grey
Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Apparatus Double Rollers AD Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 60

Assistance technique