Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-AD-PAA-050-G-1 |
L-AD-PAA-075-G-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | 4 jours | 50 | 19 | 80 | 74 | 24 | 0.234 | ||
5.09 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 100 | 102 | 31 | 0.416 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Bolt hole Ø(mm) | 10.5 | Number of wheels [piece] | 2 |
Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing | Clevis connection | riveted | Rim material | Polyamide |
Tread material | Polyamide | electrically conductive | none | Housing design | drawn |
Tread color | Black | Housing classification | Apparatus Double Rollers AD | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles