Apparatus double roller with brake, two polyamide wheels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AD-PAA-050-G-1-DSN
L-AD-PAA-075-G-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Slewing ring Ø
(mm)
Material Description Housing Surface coating Swivel Radius
(mm)
Clevis bearing seal Tread type Bearing shell type Stop screw adjustable Light width
(mm)
Weight
(kg)

4.59 €

1 4 jours 501980742444Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized85without gasket ringcylindricalnot hardenedNo450.25

6.69 €

1 4 jours 752510010231---------0.49

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 10.5 Number of wheels [piece] 2
Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted Rim material Polyamide
Tread material Polyamide electrically conductive none Housing design drawn
Tread color Black Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Apparatus Double Rollers AD
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique