Apparatus double role with lock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-DRKA-35-2-M8-RF
L-DRKA-40-2-M8-RF
L-DRKA-40-2-M10-RF
L-DRKA-50-2-M8-RF
L-DRKA-50-2-M10-RF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Surface coating Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
Housing design Clevis bearing seal Stop screw adjustable Stop Type Weight
(kg)

1.50 €

1 4 jours 3513704618Without258injectedwithout gasket ringNowheel lock0.066

1.26 €

1 4 jours 4010405316Without256injectedwithout gasket ringNowheel lock0.062

1.25 €

1 4 jours 4020405316-------0.064

1.66 €

1 4 jours 5012506518Without268injectedwithout gasket ringNowheel lock0.08

1.64 €

1 4 jours 5012506518Without267injectedwithout gasket ringYeswheel lock0.082

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Bearing
Housing material RR Plastic Bolt length(mm) 15 Rim material Polyamide
Tread material Polyurethane electrically conductive none Tread color Black
Tread type cylindrical

Assistance technique