Apparatus double roller with double stop and plastic wheels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AD-PAA-050-G-3-DSN
L-AD-PAA-075-G-3-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Weight
(kg)

4.83 €

1 4 jours 50198074240.328

7.58 €

1 4 jours 7525100102310.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 60 Plate width(mm) 60 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Mounting plate Wheel bearing Bearing Housing Series Type AD (1362/1360/1365)
Housing material RR Steel galvanized Hole picture apparatus rolls(mm) 38x38 to 48x48 Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized
Surface coating galvanized Number of wheels [piece] 2 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Clevis connection riveted Housing design drawn Stop Type DS-N (double stop in the wake)
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique