Apparatus castors as a set

Apparatus castors as a set

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-AL-TPBK-050-K-VE4
B-AL-TPBK-075-K-VE4
B-AL-TPGK-050-G-VE4
B-AL-TPGK-075-G-VE4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Number of wheels [piece] Rim material Weight
(kg)

11.02 €

1 5 jours 55555018407025Ball-bearing-Plastic0.72

13.80 €

1 5 jours 606075255010025Ball-bearing-Plastic1.2

5.83 €

1 5 jours 5555501812071-Bearing1Polypropylene0.65

8.42 €

1 5 jours 60607525150101-Bearing1Polypropylene0.87

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing Series Type AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 )
Bolt Hole Length(mm) 46 Housing material RR Steel galvanized Bolt hole width(mm) 46
Hole picture apparatus rolls(mm) 38x38 to 46x46 Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized Surface coating galvanized
Screw hole(mm) 6.2 Tread material Thermoplastic electrically conductive none
Housing design drawn Tread color Grey

Assistance technique