Apparatus castor with thermoplastic wheel, ball bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-AL-TPBK-100-K

Référence pièce
B-AL-TPBK-100-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.35 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 60.5 Plate width(mm) 66 Wheel diameter(Ø) 100
Wheel width(mm) 25 Load capacity dynamic(kg) 65 overall height(mm) 122
Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized
Surface coating galvanized Screw hole(mm) 6.2 Number of wheels [piece] 1
Rim material Plastic Tread material Thermoplastic electrically conductive none
Housing design drawn Tread color Grey Weight(kg) 0.36

Vous vous trouvez sur la page de Apparatus castor with thermoplastic wheel, ball bearing, le numéro d'article est le suivant: B-AL-TPBK-100-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-AL-TPBK-100-K.

Assistance technique