Galvanized steel carrying roller, smooth running, with internal thread

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=200
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=300
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=400
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=500
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=600
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=200
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=300
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=400
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=500
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=600
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=200
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=300
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=400
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=500
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=600
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pipe diameter
(mm)
Pipe wall thickness
(mm)
Roll length
(mm)
Shaft length
(mm)
Weight
(kg)

20.39 €

1 4 jours 501.51942000.6

22.64 €

1 4 jours 501.52943000.9

24.89 €

1 4 jours 501.53944001.2

28.91 €

1 4 jours 501.54945001.5

31.16 €

1 4 jours 501.55946001.8

22.64 €

1 4 jours 6021942000.83

25.78 €

1 4 jours 6022943002.36

30.26 €

1 4 jours 602394400-

34.29 €

1 4 jours 602494500-

37.44 €

1 4 jours 6025946002.33

26.68 €

1 4 jours 8021902001.026

30.73 €

1 4 jours 8022903001.47

34.29 €

1 4 jours 8023904001.93

39.23 €

1 4 jours 8024905002.35

43.72 €

1 4 jours 8025906002.87

50.23 €

1 4 jours 8027908003.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material shaft Acier Shaft diameter(mm) 12

Assistance technique