Carrying roller for trough belt conveyor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=200
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=250
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=315
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=380
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X10-RL=465
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=1150
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=500
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=600
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=750
TRST-63.5X1.8-STL-A20-SW15X13-RL=950
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=200
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=250
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=315
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=380
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=530
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X10-RL=-465
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=1150
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=500
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=600
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=750
TRST-89X2.9-STL-A20-SW15X13-RL=950
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=200
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=250
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=315
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=380
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X10-RL=465
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=1150
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=500
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=600
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=750
TRST-108X3.25-STL-A20-SW15X13-RL=950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pipe diameter
(mm)
Pipe wall thickness
(mm)
Roll length
(mm)
Shaft length
(mm)
Weight
(kg)

39.23 €

1 4 jours 63.51.82002261.53

40.80 €

1 4 jours 63.51.82502761.79

43.05 €

1 4 jours 63.51.83153412.12

45.09 €

1 4 jours 63.51.83804062.45

48.00 €

1 4 jours 63.51.84654912.8

76.90 €

1 4 jours 63.51.8115011826.42

50.23 €

1 4 jours 63.51.85005323.08

53.83 €

1 21 jours 63.51.86006323.6

59.89 €

1 4 jours 63.51.87507824.36

66.36 €

1 4 jours 63.51.89509825.61

44.17 €

1 20 jours 892.92002262.26

46.86 €

1 4 jours 892.92502762.75

50.47 €

1 4 jours 892.93153413.16

53.59 €

1 4 jours 892.93804063.88

63.67 €

1 4 jours 892.95305565.18

58.07 €

1 4 jours 892.94654914.61

98.85 €

1 4 jours 892.91150118210.56

61.65 €

1 4 jours 892.95005324.93

67.05 €

1 4 jours 892.96006325.8

76.02 €

1 4 jours 892.97507827.07

87.23 €

1 4 jours 892.99509828.83

53.13 €

1 20 jours 1083.252002262.99

56.27 €

1 20 jours 1083.252502763.53

60.76 €

1 4 jours 1083.253153414.24

64.80 €

1 20 jours 1083.253804064.94

70.85 €

1 20 jours 1083.254654915.87

126.02 €

1 4 jours 1083.251150118213.32

101.35 €

1 4 jours 1083.255005326.25

81.37 €

1 4 jours 1083.256006327.35

95.51 €

1 4 jours 1083.257507828.98

108.98 €

1 4 jours 1083.2595098211.15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material shaft Acier Coating roller Painted red Shaft diameter(mm) 20

Assistance technique