Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Electrically conductive | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | 40 | Bearing | none | crowned | 0.028 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | 40 | Bearing | none | crowned | 0.022 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | 75 | 23 | 50 | Bearing | none | crowned | 0.056 | ||
1.25 € | 1 | 20 jours | 75 | 23 | 50 | Bearing | none | crowned | 0.062 | ||
2.73 € | 1 | 4 jours | 100 | 23 | 65 | Bearing | none | crowned | 0.106 | ||
5.22 € | 1 | 4 jours | 125 | 31 | 100 | Bearing | none | crowned | 0.166 | ||
11.59 € | 1 | 5 jours | 80 | 35 | 120 | Ball-bearing | - | cylindrical | 0.166 | ||
11.14 € | 1 | 5 jours | 100 | 34 | 150 | Ball-bearing | - | cylindrical | 0.226 | ||
13.62 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 200 | Ball-bearing | none | cylindrical | 0.428 | ||
28.50 € | 1 | 5 jours | 150 | 45 | 260 | Ball-bearing | - | cylindrical | 0.746 | ||
30.09 € | 1 | 5 jours | 160 | 45 | 260 | Ball-bearing | - | cylindrical | 0.832 | ||
32.29 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 350 | Ball-bearing | - | cylindrical | 1.12 | ||
44.58 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 450 | Ball-bearing | - | cylindrical | 1.96 |
Loading...
Rim material | Polypropylene | Tread material | Thermoplastic | Tread color | Grey |
---|---|---|---|---|---|
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Electrically conductive
Tread type
Propriétés optionnelles