Wheel center of sheet steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ

Référence pièce
HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.16 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel diameter(Ø) 200 Wheel width(mm) 50 Load capacity dynamic(kg) 150
Wheel bearing Bearing Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber heat resistant
Electrically conductive none Tread color Black Tread type cylindrical
Min. temperature resistance(° C) -30 Max. temperature resistance(° C) 260 Weight(kg) 1.54

Vous vous trouvez sur la page de Wheel center of sheet steel, le numéro d'article est le suivant: HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ.

Assistance technique