Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GPVS-400-90-75-K25 |
GPVS-400-90-75-R25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel bearing | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.52 € | 1 | 4 jours | Ball-bearing | 3.4 | ||
58.09 € | 1 | 4 jours | Roller bearing | 3.25 |
Loading...
Wheel diameter(Ø) | 400 | Wheel width(mm) | 90 | Load capacity dynamic(kg) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Steel | Tread material | Foamed polyurethane | Electrically conductive | none |
Tread color | Black | Tread type | crowned |
Configurer
Propriétés de base
Wheel bearing
Propriétés optionnelles