Polyurethane wheel, PA-6 rim

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUZK-080-35-40-K12-EC
PUZK-080-35-40-K12-VA-EC
PUZK-100-35-40-K12-EC
PUZK-125-40-50-K15-EC
PUZK-125-40-50-K15-VA-EC
PUZK-160-45-60-K20-EC
PUZK-160-45-60-K20-VA-EC
PUZK-200-50-60-K20-EC
PUZK-200-50-60-K25-VA-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

19.50 €

1 Disponible 5 jours 8035150Ball-bearingBluecylindrical-20900.19

23.41 €

1 5 jours 8035150Ball bearing VABlue- Blackcrowned--1.9

21.29 €

1 5 jours 10035200Ball-bearingBluecylindrical-20900.28

40.17 €

1 5 jours 12540250Ball-bearingBluecylindrical-20900.514

48.12 €

1 5 jours 12540250Ball bearing VABlue- Blackcrowned--0.516

69.87 €

1 5 jours 16045380Ball-bearingBluecylindrical-20901.1

81.12 €

1 5 jours 16045380Ball bearing VABlue- Blackcrowned--1.1

97.92 €

1 5 jours 20050500Ball-bearingBluecylindrical-20901.32

109.30 €

1 5 jours 20050500Ball bearing VABlue- Blackcrowned--1.39

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rim material Polyamide Tread material Polyurethane Electrically conductive electrically conductive

Assistance technique