• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A (Numéros de référence)

Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PUZG-125-50-50-K20-2RS

Référence pièce
PUZG-125-50-50-K20-2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

34.06 €

1 5 jours 12550400Ball-bearingMoldingnone---20801.85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tread material Polyurethane

Vous vous trouvez sur la page de Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A, le numéro d'article est le suivant: PUZG-125-50-50-K20-2RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PUZG-125-50-50-K20-2RS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PUZG-100-40-47-K15
PUZG-100-40-47-K20
PUZG-100-50-60-K20
PUZG-125-50-60-K20
PUZG-150-40-40-K20
PUZG-150-40-47-K20
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

24.38 €

1 20 jours 10040350Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20801.28

25.31 €

1 20 jours 10040350Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20801.4

39.30 €

1 5 jours 10050450Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20801.81

21.39 €

1 4 jours 12550550Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20802.08

40.31 €

1 4 jours 15040700Ball-bearingMoldingnoneYellowcylindrical-20802.02

34.88 €

1 4 jours 15040500Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20802.17

Assistance technique