• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A (Numéros de référence)

Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PUZG-160-50-50-K30

Référence pièce
PUZG-160-50-50-K30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

66.30 €

1 20 jours 16050800Ball-bearingMoldingnoneBrowncylindrical-20803.53

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tread material Polyurethane

Vous vous trouvez sur la page de Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A, le numéro d'article est le suivant: PUZG-160-50-50-K30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PUZG-160-50-50-K30.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PUZG-100-40-47-K15
PUZG-100-40-47-K20
PUZG-100-50-60-K20
PUZG-160-50-60-K20
PUZG-200-50-50-K25
PUZG-200-50-52-K30
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

24.38 €

1 20 jours 10040350Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20801.28

25.31 €

1 20 jours 10040350Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20801.4

39.30 €

1 5 jours 10050450Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20801.81

53.16 €

1 20 jours 16050800Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20803.3

61.69 €

1 4 jours 20050900Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20804.53

63.82 €

1 20 jours 200501000Ball-bearingMolding----20805

Assistance technique