• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A (Numéros de référence)

Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUZG-400-80-85-K40
PUZG-400-80-90-K40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

337.53 €

1 20 jours 400803300Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-208029.6

337.53 €

1 20 jours 400803300Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-208030.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tread material Polyurethane

Assistance technique