Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PUZG-250-80-90-K30
Référence pièce
|
---|
PUZG-250-80-90-K30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.31 € | 1 | 4 jours | 250 | 80 | 1800 | Ball-bearing | Molding | none | Yellow | cylindrical | -20 | 80 | 11.36 |
Loading...
Tread material | Polyurethane |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A, le numéro d'article est le suivant: PUZG-250-80-90-K30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PUZG-250-80-90-K30.
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PUZG-100-40-47-K15 |
PUZG-100-40-47-K20 |
PUZG-100-50-60-K20 |
PUZG-300-100-100-K35 |
PUZG-300-100-100-K40 |
PUZG-300-70-70-K30-UZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.38 € | 1 | 20 jours | 100 | 40 | 350 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.28 | ||
25.31 € | 1 | 20 jours | 100 | 40 | 350 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.4 | ||
39.30 € | 1 | 5 jours | 100 | 50 | 450 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.81 | ||
262.89 € | 1 | 20 jours | 300 | 100 | 3000 | Ball-bearing | Molding | - | - | - | -20 | 80 | 20.8 | ||
227.94 € | 1 | 4 jours | 300 | 100 | 3000 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 20.76 | ||
146.55 € | 1 | 4 jours | 300 | 70 | 2200 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 12.08 |