Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PUZG-125-40-47-K15
Référence pièce
|
---|
PUZG-125-40-47-K15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.38 € | 1 | 20 jours | 125 | 40 | 350 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.72 |
Loading...
Tread material | Polyurethane |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A, le numéro d'article est le suivant: PUZG-125-40-47-K15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PUZG-125-40-47-K15.
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PUZG-100-40-47-K15 |
PUZG-100-40-47-K20 |
PUZG-100-50-60-K20 |
PUZG-125-40-50-K20 |
PUZG-125-50-50-K20-2RS |
PUZG-125-50-60-K20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.38 € | 1 | 20 jours | 100 | 40 | 350 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.28 | ||
25.31 € | 1 | 20 jours | 100 | 40 | 350 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.4 | ||
39.30 € | 1 | 5 jours | 100 | 50 | 450 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.81 | ||
30.05 € | 1 | 20 jours | 125 | 40 | 360 | Ball-bearing | Molding | none | - | - | -20 | 80 | 2.03 | ||
34.06 € | 1 | 5 jours | 125 | 50 | 400 | Ball-bearing | Molding | none | - | - | -20 | 80 | 1.85 | ||
21.39 € | 1 | 4 jours | 125 | 50 | 550 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 2.08 |