Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPBL-080-30-40-K08 |
PPBL-100-30-40-K08 |
PPBL-125-35-50-K08 |
PPBL-160-40-60-K12 |
PPBL-200-47-60-K12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | 4 jours | 80 | 30 | 150 | 0.142 | ||
3.67 € | 1 | 4 jours | 100 | 30 | 180 | 0.182 | ||
4.42 € | 1 | 4 jours | 125 | 35 | 210 | 0.258 | ||
8.39 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 300 | 0.524 | ||
11.09 € | 1 | 4 jours | 200 | 47 | 400 | 0.84 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Polypropylene | Tread material | Polypropylene |
---|---|---|---|---|---|
Electrically conductive | none | Tread color | White | Tread type | crowned |
Min. temperature resistance(° C) | -5 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Propriétés optionnelles