Polyamide wheel, roller bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PALK-080-30-38-R12-EC
PALK-100-34-38-R12-EC
PALK-125-34-48-R12-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

10.37 €

1 4 jours 80302000.125

15.03 €

1 5 jours 100342500.16

18.96 €

1 4 jours 125343500.28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Roller bearing Rim material Polyamide Tread material Polyamide
Electrically conductive electrically conductive Tread color Black Tread type crowned
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 90

Assistance technique