Polyamide wheel, ball bearings

Polyamide wheel, ball bearings

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAFO-070-25-14-K20
PAM-080-35-40-K12-EC
PAM-100-35-40-K12-EC
PAM-125-40-50-K15-EC
PAM-150-45-60-K20-EC
PAM-200-50-60-K20-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Tread color Tread type Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

16.10 €

1 5 jours 7025200noneWhitecylindrical800.162

16.53 €

1 5 jours 8035200electrically conductiveAnthracite-900.186

20.73 €

1 5 jours 10035300electrically conductive--900.252

37.77 €

1 5 jours 12540400electrically conductiveGreycrowned900.47

56.13 €

1 5 jours 15045700electrically conductive--900.85

75.90 €

1 5 jours 200501000electrically conductive--901.37

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Tread material Polyamide Min. temperature resistance(° C) -25

Assistance technique