Polyamidrad, plain bearings

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAA-015-12-12-G05
PAA-025-14-15-G05
PAA-030-15-16-G05
PAA-032-18-20-G06
PAA-038-18-20-G06
PAA-045-18-20-G06
PAA-075-23-28-G08
PAA-100-23-29-G08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Tread material Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

0.22 €

1 4 jours 151220Polyamide--25900.001

0.24 €

1 4 jours 251430Polypropylene--5800.002

0.24 €

1 4 jours 301535Polyamide--25900.004

0.32 €

1 4 jours 321840Polyamide--25900.004

0.24 €

1 4 jours 381840Polyamide--25900.008

0.26 €

1 5 jours 451845Polyamide--25900.012

0.76 €

1 4 jours 752360Polyamide--25900.044

1.86 €

1 4 jours 1002360Polyamidecrowned-25900.08

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Bearing Electrically conductive none Tread color Black

Assistance technique