Polyamide wheel PA6, roller bearing

Polyamide wheel PA6, roller bearing

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAH-080-33-35-R15
PAH-100-40-48-R15
PAH-125-38-48-R15
PAH-125-45-58-R20
PAH-150-45-58-R20
PAH-200-50-58-R20
PALB-080-33-40-R12
PALB-100-35-40-R12
PALB-125-36-50-R15
PALB-150-40-58-R20
PALB-200-48-58-R20
PALZ-065-30-40-R12
PALZ-150-50-60-R20
PALZ-160-40-60-R20
PALZ-175-48-60-R20
PALZ-250-50-58-R20
PALZ-250-50-58-R25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Rim material Tread material Tread type Weight
(kg)

4.28 €

1 5 jours 8033500--crowned0.174

7.05 €

1 20 jours 10040600--crowned0.32

9.33 €

1 5 jours 12538700--crowned0.53

8.85 €

1 4 jours 12545750---0.4

11.43 €

1 4 jours 15045800---0.55

17.52 €

1 20 jours 200501000--crowned0.91

2.48 €

1 4 jours 8033150PolyamidePolyamidecrowned0.136

3.67 €

1 4 jours 10035200PolyamidePolyamidecrowned0.178

5.68 €

1 4 jours 12536300PolyamidePolyamidecrowned0.294

6.97 €

1 4 jours 15040450PolyamidePolyamidecrowned0.458

13.44 €

1 4 jours 20048550PolyamidePolyamidecrowned0.816

2.26 €

1 20 jours 6530120PolyamidePolyamide-0.076

9.38 €

1 4 jours 15050450PolyamidePolyamidecrowned0.47

12.21 €

1 20 jours 16040480PolyamidePolyamidecrowned0.478

11.34 €

1 20 jours 17548500PolyamidePolyamidecrowned0.68

18.99 €

1 20 jours 25050700PolyamidePolyamidecrowned1.2

19.82 €

1 20 jours 25050700PolyamidePolyamide-1.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Roller bearing Electrically conductive none Tread color White
Min. temperature resistance(° C) -25 Max. temperature resistance(° C) 90

Assistance technique