Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PALB-125-36-50-G15
Référence pièce
|
---|
PALB-125-36-50-G15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Rim material | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | 300 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -40 | 90 | 0.274 |
Loading...
Wheel bearing | Bearing |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Polyamide wheel PA6, sliding bearing, le numéro d'article est le suivant: PALB-125-36-50-G15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PALB-125-36-50-G15.
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Rim material
Tread material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PAH-100-50-60-G15 |
PAH-125-40-53-G15 |
PAH-125-40-53-G20 |
PALB-150-40-60-G20 |
PALB-200-48-60-G20 |
PALZ-058-25-34-G10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Rim material | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 20 jours | 100 | 50 | 600 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -25 | 90 | 0.376 | ||
11.03 € | 1 | 20 jours | 125 | 40 | 600 | Polyamide | Polyamide | none | White | cylindrical | -25 | 90 | 0.416 | ||
9.51 € | 1 | 20 jours | 125 | 40 | 600 | Polyamide | Polyamide | - | - | - | -25 | 90 | 0.5 | ||
6.98 € | 1 | 4 jours | 150 | 40 | 450 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -40 | 90 | 0.416 | ||
10.06 € | 1 | 4 jours | 200 | 48 | 550 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -40 | 90 | 0.774 | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | 58 | 25 | 100 | Polyamide | Polyamide | none | White | cylindrical | -40 | 90 | 0.036 |