Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PAH-150-45-58-G20
Référence pièce
|
---|
PAH-150-45-58-G20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Rim material | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | 4 jours | 150 | 45 | 800 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -25 | 90 | 0.498 |
Loading...
Wheel bearing | Bearing |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Polyamide wheel PA6, sliding bearing, le numéro d'article est le suivant: PAH-150-45-58-G20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PAH-150-45-58-G20.
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Rim material
Tread material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PAH-100-50-60-G15 |
PAH-125-40-53-G15 |
PAH-125-40-53-G20 |
PAH-160-50-58-G20 |
PAH-175-40-57-G20 |
PAH-200-50-58-G20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Rim material | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 20 jours | 100 | 50 | 600 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -25 | 90 | 0.376 | ||
11.03 € | 1 | 20 jours | 125 | 40 | 600 | Polyamide | Polyamide | none | White | cylindrical | -25 | 90 | 0.416 | ||
9.51 € | 1 | 20 jours | 125 | 40 | 600 | Polyamide | Polyamide | - | - | - | -25 | 90 | 0.5 | ||
10.47 € | 1 | 20 jours | 160 | 50 | 850 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -25 | 90 | 0.838 | ||
23.05 € | 1 | 20 jours | 175 | 40 | 800 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -25 | 90 | 0.714 | ||
13.64 € | 1 | 4 jours | 200 | 50 | 1000 | Polyamide | Polyamide | - | - | - | -25 | 90 | 0.85 |