Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LRK1-230-65-50-R20 |
LRK1-230-65-60-R20 |
LRK1-230-65-75-R20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.34 € | 1 | 5 jours | 230 | 65 | 130 | Roller bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 0.75 | ||
17.66 € | 1 | 5 jours | 230 | 65 | 130 | Roller bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 0.87 | ||
16.68 € | 1 | 5 jours | 230 | 65 | 130 | Roller bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 0.85 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Tread material
Tread color
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Propriétés optionnelles