Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LRK4-300-100-75-G20-PR4-2.5BAR |
LRK4-300-100-75-G25-PR4-2.5BAR |
LRK4-300-100-75-G25-PR4-2.5BAR-ANL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 200 | Bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 1.2 | ||
18.90 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 200 | Bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 1.2 | ||
16.74 € | 1 | 5 jours | 300 | 100 | 200 | Bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 1.155 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Tread material
Tread color
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Propriétés optionnelles