Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LRK1-310-50-56-G20
Wheel diameter(Ø) | 310 | Wheel width(mm) | 50 | Load capacity dynamic(kg) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel bearing | Bearing | Rim material | Plastic | Tread color | Black |
Weight(kg) | 0.822 |
Vous vous trouvez sur la page de Air wheel with plastic rim, le numéro d'article est le suivant: LRK1-310-50-56-G20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LRK1-310-50-56-G20.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles