Heat-resistant wheel, KU rim

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGK-080-30-39-G12-ROT
HGK-080-35-37-K08-ROT
HGK-100-26-42-K22-ROT
HGK-100-30-38-G12-ROT
HGK-125-30-38-G12-ROT
HGK-150-40-58-K20-ROT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

29.29 €

1 5 jours 803040BearingnoneRedcylindrical0.166

44.28 €

1 20 jours 803540Ball-bearing----

45.90 €

1 20 jours 1002660Ball-bearing-Red--

33.60 €

1 4 jours 1003060Bearing--cylindrical0.502

48.40 €

1 4 jours 1253080Bearing--crowned0.412

97.25 €

1 20 jours 15040100Ball-bearingnoneRedcylindrical0.912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rim material Plastic Tread material Solid rubber heat resistant Min. temperature resistance(° C) -50
Max. temperature resistance(° C) 260

Assistance technique