Heat resistant wheel

Heat resistant wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDK-080-33-40-G12-UZ
HDK-100-30-40-G12
HDK-100-34-40-G12-NATUR
HDK-125-40-48-G15
HDK-150-50-58-G20
HDK-200-52-58-G20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Tread material Tread color Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

3.78 €

1 4 jours 8033150PlasticBlack2500.149

5.07 €

1 4 jours 10030160PlasticBlack2500.168

13.45 €

1 4 jours 10034160-Light Beige3000.3

7.85 €

1 20 jours 12540180PlasticBlack2500.456

22.39 €

1 4 jours 15050250PlasticBlack2500.82

33.12 €

1 20 jours 20052300PlasticBlack2501.49

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Bearing Rim material Plastic Electrically conductive none
Tread type crowned Min. temperature resistance(° C) -25

Assistance technique