Heat resistant rubber wheel

Heat resistant rubber wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGK-100-26-37-K08-VA-GRAU
HGK-100-30-40-G12-G8-SCHWARZ
HGK-100-30-42-K08-GRAU
HGK-125-30-38-G12-SCHWARZ
HGK-125-30-42-K08-GRAU
HGK-160-40-58-K20-VA-GRAU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Rim material Tread material Electrically conductive Tread color Tread type Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

49.19 €

1 20 jours 1002680Ball bearing VA-----150-

32.43 €

1 4 jours 1003080BearingPlasticSolid rubber heat resistantnoneBlackcylindrical2600.232

43.78 €

1 20 jours 1003060Ball-bearing-Solid rubber heat resistantnoneGrey-1500.306

39.30 €

1 20 jours 12536100BearingPlasticSolid rubber heat resistantnoneBlackcylindrical2600.392

45.52 €

1 20 jours 1253080Ball-bearing-Solid rubber heat resistantnoneGreycylindrical1500.446

114.99 €

1 20 jours 16040120Ball bearing VAPlastic-noneGreycrowned1500.88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Min. temperature resistance(° C) -30

Assistance technique