Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EGG-125-50-60-K20 |
EGG-200-50-60-K25 |
EGG-200-80-80-K25 |
EGG-230-50-60-K30 |
EGG-250-50-60-K25 |
EGG-250-60-60-K25 |
EGG-250-80-80-K30 |
EGG-250-80-85-K30 |
EGG-250-100-100-K25 |
EGS-360-60-65-K35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.74 € | 1 | 20 jours | 125 | 50 | 225 | cylindrical | 1.88 | ||
56.00 € | 1 | 4 jours | 200 | 50 | 350 | crowned | 5.55 | ||
83.04 € | 1 | 20 jours | 200 | 80 | 550 | conically center divided | 7.16 | ||
476.99 € | 1 | 20 jours | 230 | 50 | 400 | - | - | ||
105.00 € | 1 | 20 jours | 250 | 50 | 450 | cylindrical | - | ||
140.75 € | 1 | 20 jours | 250 | 60 | 525 | crowned | 6.31 | ||
268.73 € | 1 | 20 jours | 250 | 80 | 700 | cylindrical | 5.35 | ||
186.58 € | 1 | 20 jours | 250 | 80 | 675 | cylindrical | 9.9 | ||
284.34 € | 1 | 20 jours | 250 | 100 | 1350 | - | - | ||
567.01 € | 1 | 20 jours | 360 | 60 | 750 | - | 13.5 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Molding | Tread material | Elastic rubber |
---|---|---|---|---|---|
Electrically conductive | none | Tread color | Black | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Tread type
Propriétés optionnelles