Elastic solid rubber wheel on aluminum die-cast rim

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGA-180-50-60-K20-EL50 (-0/-10)
EGA-180-50-60-K20-EL53-(-0/-7)
EGA-200-50-50-K20-EL45 (-0/-5)
EGA-200-50-60-K20-EL50 (-0/-10)
EGA-200-50-60-K20-EL53 (-0/-7)
EGA-200-50-60-K20-EL54 (-3/-3)
EGA-200-50-60-K20-EL55 (-0/-5)
EGA-200-50-60-K25-2RS-EL50 (-0/-10)
EGA-200-50-60-K25-EL40 (-10/-10)
EGA-200-50-60-K25-EL55 (-7/+2)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Electrically conductive Tread color Tread type Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

25.26 €

1 20 jours 180----1.34

25.26 €

1 20 jours 180---01.34

33.26 €

1 5 jours 200----1.65

32.09 €

1 20 jours 200noneBlackcrowned-1.7

32.10 €

1 20 jours 200----1.7

32.09 €

1 20 jours 200noneBlackcylindrical-1.65

32.09 €

1 20 jours 200noneBlackcylindrical-1.7

32.09 €

1 5 jours 200noneBlackcylindrical-1.67

30.92 €

1 20 jours 200noneBlack--1.7

32.10 €

1 20 jours 200noneBlackcrowned-1.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel width(mm) 50 Load capacity dynamic(kg) 400 Wheel bearing Ball-bearing
Rim material Aluminum Tread material Elastic rubber

Assistance technique