Elastic wheel, with fitting bore and groove

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EGG-250-50-52-P25-H7-PFN

Référence pièce
EGG-250-50-52-P25-H7-PFN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.77 €

1 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel diameter(Ø) 247 Wheel width(mm) 50 Load capacity dynamic(kg) 450
Wheel bearing Through hole with groove Rim material Molding Tread material Elastic rubber
Electrically conductive electrically conductive Tread color Black Tread type cylindrical
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80 Weight(kg) 5.15

Vous vous trouvez sur la page de Elastic wheel, with fitting bore and groove, le numéro d'article est le suivant: EGG-250-50-52-P25-H7-PFN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EGG-250-50-52-P25-H7-PFN.

Assistance technique