Elastic polyurethane wheel, approx. 78 ° Shore A

Elastic polyurethane wheel, approx. 78 ° Shore A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPSK-080-30-40-K08-VA
EPSK-100-30-40-K08-VA
EPSK-125-35-44-K08-VA
EPUK-080-35-40-K12-VA
EPUK-100-35-40-K12-VA
EPUK-125-40-50-K15-VA
EPUK-160-45-60-K20-VA
EPUK-200-50-60-K20-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Electrically conductive Tread color Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

10.72 €

1 4 jours 803080Ball bearing VA-Honey Yellow--0.175

12.50 €

1 4 jours 10030120Ball bearing VA-Honey Yellow--0.22

14.89 €

1 4 jours 12535130Ball bearing VA-Honey Yellow--0.31

12.35 €

1 5 jours 8035130Ball-bearingnoneBlue-Purple-20800.174

13.53 €

1 5 jours 10035180Ball-bearingnoneBlue-Purple-20800.244

25.14 €

1 5 jours 12540200Ball-bearingnoneBlue-Purple-20800.454

40.88 €

1 4 jours 16045300Ball-bearingnoneBlue-Purple-20800.912

48.15 €

1 5 jours 20050450Ball-bearingnoneBlue-Purple-20801.27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rim material Polyamide Tread material Elastic polyurethane Tread type crowned

Assistance technique