Elastik polyurethane wheel, approx. 80 ° Shore A

Elastik polyurethane wheel, approx. 80 ° Shore A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPUK-080-35-40-G12
EPUK-080-35-40-K12
EPUK-100-35-40-G12
EPUK-100-35-40-K12
EPUK-125-40-50-G15
EPUK-125-40-50-K15
EPUK-150-45-60-K20
EPUK-160-45-60-G20
EPUK-160-45-60-K20
EPUK-200-48-60-G20
EPUK-200-48-60-K20
EPUK-250-60-75-G25
EPUK-250-60-75-K25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Weight
(kg)

7.58 €

1 5 jours 8035130Bearing0.144

9.18 €

1 5 jours 8035130Ball-bearing0.187

8.44 €

1 5 jours 10035180Bearing0.219

10.01 €

1 5 jours 10035180Ball-bearing0.259

13.21 €

1 5 jours 12540200Bearing0.393

15.34 €

1 5 jours 12540200Ball-bearing0.482

26.62 €

1 5 jours 15045250Ball-bearing0.86

25.24 €

1 5 jours 16045300Bearing0.764

28.86 €

1 5 jours 16045300Ball-bearing0.944

32.48 €

1 5 jours 20047450Bearing1.12

36.11 €

1 5 jours 20048450Ball-bearing1.3

61.74 €

1 5 jours 25060500Bearing2.091

62.66 €

1 5 jours 25060500Ball-bearing2.329

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rim material Polyamide Tread material Elastic polyurethane Electrically conductive none
Tread color Blue-Purple Tread type crowned

Assistance technique