Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXS (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXS
[Caractéristiques]
· Pour la vapeur
· Longue durée de vie: 3 millions d'utilisations
· Meilleure Résistance aux contaminants
· Réduction de la puissance apparente de 18 VA à 12 VA et de 20 VA à 15 VA
· Réduction de la valeur d' Température de la batterie de 120°C à 100°C
Spécifications LQ2U5251

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n'être fournies qu'à titre illustratif. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VXS235CG
VXS235CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Environnement de fonctionnement Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Diam. d'orifice
(Ø)
Tension Direction de sortie du fil de sortie Option Matériau du corps Support Consommation d'énergie
(W)
Fonctions Entrée électrique du fil de sortie Puissance apparente
(VA)

144.74 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4---AucunSUSAucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

144.74 €

1 26 jours Anti-poussière / Type résistant aux jets[Rc (R)] Rc1/4-230VDC-AucunSUSAucun12AucunBorne DIN (avec suppresseur de surtension)12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type électromagnétique Fluide applicable Vapeur Type à commutation Normalement fermés
Type d'entraînement Type pilote Plage de températures de fonctionnement(°C) -20:: 60 Nombre de solénoïdes Solénoïde simple
Plage de différentiel de pression de fonctionnement(MPa) 0:: 1 IP IP65 Classe d'isolation H
Matériel d'étanchéité FKM

Assistance technique