Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXS235DAD
Référence pièce
|
---|
VXS235DAD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Environnement de fonctionnement | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Direction de sortie du fil de sortie | Option | Matériau du corps | Support | Consommation d'énergie (W) | Fonctions | Entrée électrique du fil de sortie | Puissance apparente (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.68 € | 1 | 26 jours | Sans huile / Anti-poussière / Type résistant aux jets | G | 3/8 | - | - | - | Spécification sans huile | SUS | Aucun | 12 | Aucun | Passe-fils | 12 |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Fluide applicable | Vapeur | Type à commutation | Normalement fermés |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | Type pilote | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20:: 60 | Nombre de solénoïdes | Solénoïde simple |
Plage de différentiel de pression de fonctionnement(MPa) | 0:: 1 | IP | IP65 | Classe d'isolation | H |
Matériel d'étanchéité | FKM |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXS, le numéro d'article est le suivant: VXS235DAD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXS235DAD.
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Diam. d'orifice(Ø)
Tension
Direction de sortie du fil de sortie
Type
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Option
Matériau du corps
Support
Consommation d'énergie(W)
Fonctions
Entrée électrique du fil de sortie
Puissance apparente(VA)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VXS235AB |
VXS235AE |
VXS235AEA |
VXS235DG |
VXS235DGAXB |
VXS235DGXB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Environnement de fonctionnement | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Direction de sortie du fil de sortie | Option | Matériau du corps | Support | Consommation d'énergie (W) | Fonctions | Entrée électrique du fil de sortie | Puissance apparente (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.02 € | 1 | 26 jours | Anti-poussière / Type résistant aux jets | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100VAC | - | Aucun | C37 | Aucun | 12 | Aucun | Passe-fil (avec suppresseur de surtension) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 jours | Anti-poussière / Type résistant aux jets | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 230VDC | - | Aucun | C37 | Aucun | 12 | Aucun | Passe-fil (avec suppresseur de surtension) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 jours | Anti-poussière / Type résistant aux jets | G | 1/4 | - | 230VDC | - | Aucun | C37 | Aucun | 12 | Aucun | Passe-fil (avec suppresseur de surtension) | 12 | ||
144.74 € | 1 | 26 jours | Anti-poussière / Type résistant aux jets | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | - | Aucun | SUS | Aucun | 12 | Aucun | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | 12 | ||
147.65 € | 1 | 26 jours | Anti-poussière / Type résistant aux jets | G | 3/8 | - | - | - | Aucun | SUS | Inclus | 12 | Aucun | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | 12 | ||
147.65 € | 1 | 26 jours | Anti-poussière / Type résistant aux jets | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | - | Aucun | SUS | Inclus | 12 | Aucun | Borne DIN (avec suppresseur de surtension) | 12 |