Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S0710R-5
Référence pièce
|
---|
S0710R-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Spécifications de vanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.40 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | 50 ou moins | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.11 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Externe | Soupape de base de type divisé |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, enfichable gamme S0700, le numéro d'article est le suivant: S0710R-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S0710R-5.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Spécifications de vanne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S0710-5 |
S0710-6 |
S0711-5 |
S0711-6 |
S0711R-5 |
S0720-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Spécifications de vanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.06 € | 1 | 4 jours | - | - | Vanne à 5 ports | - | - | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | - | 24VDC | - | - | - | - | - | - | Interne | connexion embrochable | ||
52.06 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC | 50 ou moins | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.11 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | Soupape de base de type divisé | ||
52.06 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | 50 ou moins | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.11 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | Vanne de base intégrée mince et compacte | ||
52.06 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 12VDC | 50 ou moins | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.11 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | Vanne de base intégrée mince et compacte | ||
58.40 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | 50 ou moins | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.11 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Externe | Vanne de base intégrée mince et compacte | ||
69.44 € | 1 | 4 jours | - | - | Vanne à 5 ports | - | - | Double | Échappement à 2 positions | - | 24VDC | - | - | - | - | - | - | Interne | connexion embrochable |