Électrovanne 5 ports, enfichable gamme S0700 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 5 ports, enfichable gamme S0700
[Caractéristiques]
· Variations abondantes de la méthode de câblage centralisée
· Distributeur compact mince
Espace d'installation réduit de 45 %
Hauteur réduite de 20 mm
Comparaison du distributeur divisé
· 4 positions, double vanne 3 voies
· Modèle de distributeur : SS0751, SS0750

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S0710R-5

Référence pièce
S0710R-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Spécifications de vanne

58.40 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC50 ou moinsTuyauterie de fondationTiroir type piloté0.11Joint souple0.2 à 0.7ExterneSoupape de base de type divisé

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports, enfichable gamme S0700, le numéro d'article est le suivant: S0710R-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S0710R-5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S0710-5
S0710-6
S0711-5
S0711-6
S0711R-5
S0720-5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Spécifications de vanne

52.06 €

1 4 jours --Vanne à 5 ports--[Simple] SimpleÉchappement à 2 positions-24VDC------Interneconnexion embrochable

52.06 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)12VDC50 ou moinsTuyauterie de fondationTiroir type piloté0.11Joint souple0.2 à 0.7InterneSoupape de base de type divisé

52.06 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC50 ou moinsTuyauterie de fondationTiroir type piloté0.11Joint souple0.2 à 0.7InterneVanne de base intégrée mince et compacte

52.06 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)12VDC50 ou moinsTuyauterie de fondationTiroir type piloté0.11Joint souple0.2 à 0.7InterneVanne de base intégrée mince et compacte

58.40 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC50 ou moinsTuyauterie de fondationTiroir type piloté0.11Joint souple0.2 à 0.7ExterneVanne de base intégrée mince et compacte

69.44 €

1 4 jours --Vanne à 5 ports--DoubleÉchappement à 2 positions-24VDC------Interneconnexion embrochable

Assistance technique