Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VP517Y-5DA1-B
Référence pièce
|
---|
VP517Y-5DA1-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Fonctions | Flow direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.97 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 2 | Standard | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Borne DIN avec connecteur | Verrouillage tourner-pousser (manuel) | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Avec support | - | Gauche > Droite |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Type de connexion modulaire, décharge de pression résiduelle d’électrovanne 3 voies série VP500/700, le numéro d'article est le suivant: VP517Y-5DA1-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VP517Y-5DA1-B.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Interrupteur manuel
Fonctions
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Support
Flow direction
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VP517KY-4DZ1 |
VP517KY-4YO1 |
VP517KY-4YO1-R |
VP517Y-5DE1 |
VP517Y-5DE1-B |
VP517Y-5DE1-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Fonctions | Flow direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.24 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | 3/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 2 | Standard | 0,2 à 1 | Interne | - | Borne DIN avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Pas de support | - | Gauche > Droite | ||
95.47 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | 3/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 2 | Standard | 0,2 à 1 | Interne | - | Borne DIN (EN-175301-803 [C]) sans connecteur de bornier | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Pas de support | - | Gauche > Droite | ||
95.47 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | G | 3/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 2 | Standard | 0,2 à 1 | Interne | - | Borne DIN (EN-175301-803 [C]) sans connecteur de bornier | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Pas de support | - | Droite > Gauche | ||
95.50 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 2 | Standard | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Borne DIN avec connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser (type manuel) | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Pas de support | - | Gauche > Droite | ||
104.77 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 2 | Standard | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Borne DIN avec connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser (type manuel) | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Avec support | - | Gauche > Droite | ||
95.50 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 3 ports | Direct | Sans lubrification | [Simple] Simple | 2 positions, normalement fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 2 | Standard | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Borne DIN avec connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser (type manuel) | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Pas de support | - | Droite > Gauche |