Type de connexion modulaire, décharge de pression résiduelle d’électrovanne 3 voies série VP500/700 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Type de connexion modulaire, décharge de pression résiduelle d’électrovanne 3 voies série VP500/700
[Caractéristiques]
· Connexion à la combinaison FRL
· Un gain d'espace et une réduction des heures de travail de tuyauterie sont possibles
· Consommation d'énergie : 0,35 W (sans lampe)

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VP717Y-3DZ1

Référence pièce
VP717Y-3DZ1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Support Fonctions Flow direction

121.98 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectSans lubrification[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)110VACG1/2Tuyauterie directeTiroir type piloté2.9Standard0.2 à 0.7Interne-Borne DIN avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionPas de support-Gauche > Droite

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Type de connexion modulaire, décharge de pression résiduelle d’électrovanne 3 voies série VP500/700, le numéro d'article est le suivant: VP717Y-3DZ1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VP717Y-3DZ1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VP517KY-4DZ1
VP517KY-4YO1
VP517KY-4YO1-R
VP717Y-3YO1
VP717Y-4DZ1
VP717Y-5D1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Support Fonctions Flow direction

106.24 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectSans lubrification[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)220VACG3/8Tuyauterie directeTiroir type piloté2Standard0,2 à 1Interne-Borne DIN avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionPas de support-Gauche > Droite

95.47 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectSans lubrification[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)220VACG3/8Tuyauterie directeTiroir type piloté2Standard0,2 à 1Interne-Borne DIN (EN-175301-803 [C]) sans connecteur de bornierNon verrouillable, type à poussoirSans témoin / Suppresseur de surtensionPas de support-Gauche > Droite

95.47 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectSans lubrification[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)220VACG3/8Tuyauterie directeTiroir type piloté2Standard0,2 à 1Interne-Borne DIN (EN-175301-803 [C]) sans connecteur de bornierNon verrouillable, type à poussoirSans témoin / Suppresseur de surtensionPas de support-Droite > Gauche

113.08 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectSans lubrification[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)110VACG1/2Tuyauterie directeTiroir type piloté2.9Standard0.2 à 0.7Interne-Borne DIN (EN-175301-803 [C]) sans connecteur de bornierNon verrouillable, type à poussoirSans témoin / Suppresseur de surtensionPas de support-Gauche > Droite

122.61 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectSans lubrification[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)220VACG1/2Tuyauterie directeTiroir type piloté2.9Standard0.2 à 0.7Interne-Borne DIN avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionPas de support-Gauche > Droite

113.08 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 3 portsDirectSans lubrification[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)24VDCG1/2Tuyauterie directeTiroir type piloté2.9Standard0.2 à 0.7Interne-Borne DIN avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirSans témoin / Suppresseur de surtensionPas de support-Gauche > Droite

Assistance technique