Électrovannes 5 voies / métriques / à commande assistée, joint métallique, VFS6000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovannes 5 voies / métriques / à commande assistée, joint métallique, VFS6000
[Caractéristiques]
· La structure principale de la vanne est un joint métallique
· Variations de taille abondantes
· Pour l'entraînement de cylindres moyens et gros
· Une grande variété d'options multiples

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VFS6100-5FZ-10T-Q

Référence pièce
VFS6100-5FZ-10T-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Type de corps Spécifications de tuyauterie Options de corps Option

493.27 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDCNPTF1125 à 300InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 5 ports Caractéristiques Sans lubrification
Type à commutation Échappement à 2 positions Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté
Type de joint Standard Pression nominale(MPa) 0,1 à 1,0 Conformité CE Produit conforme CE

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / métriques / à commande assistée, joint métallique, VFS6000, le numéro d'article est le suivant: VFS6100-5FZ-10T-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFS6100-5FZ-10T-Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VFS6100-3FZ-Q
VFS6100-4FZ-Q
VFS6100-5FZ-10-Q
VFS6100-5FZ-Q
VFS6110-3D-10F-Q
VFS6110-3DZ-10F-Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Type de corps Spécifications de tuyauterie Options de corps Option

396.85 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)110/120VAC---InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

393.02 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)220VAC---InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

493.27 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDC[Rc (R)] Rc1125 à 300InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

392.73 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDC---InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

457.19 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)110/120VACG1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAucun

476.82 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)110/120VACG1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

Assistance technique