Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VFS5100-3FZC-06T-Q
Référence pièce
|
---|
VFS5100-3FZC-06T-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Valeur CV | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Type de corps | Spécifications de tuyauterie | Options de corps | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.34 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | NPTF | 3/4 | 125 à 300 | 3.9 | Interne | Verrou | Borne de conduit enfichable | Type de verrouillage (levier) | Embase enfichable | Port latéral | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 5 ports | Caractéristiques | Sans lubrification |
---|---|---|---|---|---|
Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Standard |
Pression nominale(MPa) | 0,1 à 1,0 | Conformité CE | Produit conforme CE |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / métriques / à commande assistée, étanchéité métallique, VFS5000, le numéro d'article est le suivant: VFS5100-3FZC-06T-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFS5100-3FZC-06T-Q.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type
Application
Sens du montage
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Valeur CV
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Type de corps
Spécifications de tuyauterie
Options de corps
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VFS5100-3FZ-04-Q |
VFS5100-3FZ-06-Q |
VFS5100-3FZ-Q |
VFS5100-4FZ-Q |
VFS5100-5FB-Q |
VFS5100-5FZ-04-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Valeur CV | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Type de corps | Spécifications de tuyauterie | Options de corps | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.03 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 3.7 | Interne | Non bloquant | Borne de conduit enfichable | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Embase enfichable | Port latéral | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | ||
316.34 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 125 à 300 | 3.9 | Interne | Non bloquant | Borne de conduit enfichable | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Embase enfichable | Port latéral | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | ||
257.44 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 110/120VAC | - | - | - | - | Interne | Non bloquant | Borne de conduit enfichable | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Embase enfichable | - | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | ||
257.44 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 220VAC | - | - | - | - | Interne | Non bloquant | Borne de conduit enfichable | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Embase enfichable | - | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | ||
235.55 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | - | - | - | - | Interne | Verrou | Borne de conduit enfichable | Type de verrouillage (outil requis) | Embase enfichable | - | Standard | Aucun | ||
303.03 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 3.7 | Interne | Non bloquant | Borne de conduit enfichable | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Embase enfichable | Port latéral | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension |