Électrovannes 5 voies / métriques / à commande assistée, étanchéité métallique, VFS5000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovannes 5 voies / métriques / à commande assistée, étanchéité métallique, VFS5000
[Caractéristiques]
· La structure principale de la vanne est un joint métallique
· Variations de taille abondantes
· Pour l'entraînement de cylindres moyens et gros
· Une grande variété d'options multiples

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VFS5200-5FZA-Q

Référence pièce
VFS5200-5FZA-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Valeur CV Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Type de corps Spécifications de tuyauterie Options de corps Option

318.18 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique24VDC----InterneNon bloquantBorne de conduit enfichableType à poussoir non verrouillable (type prolongé)Embase enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 5 ports Caractéristiques Sans lubrification
Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de joint Standard
Pression nominale(MPa) 0,1 à 1,0 Conformité CE Produit conforme CE

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / métriques / à commande assistée, étanchéité métallique, VFS5000, le numéro d'article est le suivant: VFS5200-5FZA-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFS5200-5FZA-Q.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VFS5100-3FZ-06-Q
VFS5100-3FZ-Q
VFS5100-3FZC-06T-Q
VFS5201-5FZ-Q
VFS5210-1DB-Q
VFS5210-1DZ-04-Q
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Valeur CV Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Type de corps Spécifications de tuyauterie Options de corps Option

316.34 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)110/120VAC[Rc (R)] Rc3/4125 à 3003.9InterneNon bloquantBorne de conduit enfichableType non verrouillable par poussoir (aligné)Embase enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

257.44 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)110/120VAC----InterneNon bloquantBorne de conduit enfichableType non verrouillable par poussoir (aligné)Embase enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

316.34 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)110/120VACNPTF3/4125 à 3003.9InterneVerrouBorne de conduit enfichableType de verrouillage (levier)Embase enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

325.85 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique24VDC----InterneNon bloquantBorne de conduit enfichableType non verrouillable par poussoir (aligné)Embase enfichable-Manuel directAvec témoin et suppresseur de surtension

290.73 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique100VAC----InterneVerrouBorne DINType de verrouillage (outil requis)Embase non enfichable-StandardAucun

344.87 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique100VAC[Rc (R)] Rc1/2-3.7InterneNon bloquantBorne DINType non verrouillable par poussoir (aligné)Embase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

Assistance technique