Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VFR6110-3DZ-06F-Q
Référence pièce
|
---|
VFR6110-3DZ-06F-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Entrée électrique du fil de sortie | Options de corps | Option | Spécifications de vanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.58 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 110/120VAC | G | 3/4 | - | 9.1 | 02 à 0.9 | Borne DIN | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | Non enfichable |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Nombre de ports | Vanne à 5 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Base de collecteur | Caractéristiques | Sans lubrification | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation |
Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple | Alimentation en air piloté | Interne |
Conformité CE | Produit conforme CE |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / pilotées, joint matériel élastique, VFR6000, le numéro d'article est le suivant: VFR6110-3DZ-06F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VFR6110-3DZ-06F-Q.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Type
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Valeur CV
Pression nominale(MPa)
Entrée électrique du fil de sortie
Options de corps
Option
Spécifications de vanne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VFR6100-5FZ-10F-Q |
VFR6100-5FZ-10N-Q |
VFR6100-5FZ-Q |
VFR6110-3DZ-10-Q |
VFR6110-3DZ-Q |
VFR6110-4D-06-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Entrée électrique du fil de sortie | Options de corps | Option | Spécifications de vanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.98 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | G | 1 | 125 à 300 | 9.1 | 02 à 0.9 | Type de conduit enfichable | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | Enfichable | ||
501.24 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | NPT | 1 | 125 à 300 | 9.1 | 02 à 0.9 | Type de conduit enfichable | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | Enfichable | ||
400.63 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | - | - | - | 9.1 | 02 à 0.9 | Type de conduit enfichable | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | Enfichable | ||
487.03 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 110/120VAC | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 9.1 | 02 à 0.9 | Borne DIN | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | Non enfichable | ||
385.79 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 110/120VAC | - | - | - | 9.1 | 02 à 0.9 | Borne DIN | Standard | Avec témoin et suppresseur de surtension | Non enfichable | ||
476.73 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 220VAC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 9.1 | 02 à 0.9 | Borne DIN | Standard | Aucun | Non enfichable |